??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-100
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-100
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC09NR
TC
产品识别器
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-100
PX
产品视图
44362_01
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Interface = Ethernet/IP, Cable = TPE Shielded teal, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, flexible routing = -40...80 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC, Rated current (40 °C) = 1.5 A, IP rating = IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.
Code